Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Google-Übersetzung,
  • Zertifiziert von der schwedischen Möbelfakta
  • max. Belastung 50 kg/Regal
  • 2 verstellbare Einlegeböden

Bücherregal mit strapazierfähiger Oberfläche. Zwei der Regale sind beweglich.

Spezifikation
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1250
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit