Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    Google-Übersetzung,
    • Vier Kleiderfächer
    • Sanft schließende Scharniere an Türen
    • Schuhregal mit Tropfschale

      Kombiniertes Kleider- und Schuhregal. Im Lieferumfang sind zwei Wandpfosten, ein Schuhregal mit Tropfschale und ein Kleiderständer mit Fächern, Türen und vier Ankerhaken enthalten. Kombinierbar mit einem Anbauteil und diversem Zubehör
    Spezifikation
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:2
      • Weight:23.38 kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-JEPPE-with-doors-1790x600x310mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1790
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)310
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)23.38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit