Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 4 section

    Google-Übersetzung,
    • Integrierte Sitzbank
    • Haken enthalten
    • An der Wand montiert

    Wandgarderobe mit Doppelhaken, integrierter Sitzbank und Fächern mit verstellbaren Einlegeböden. Perfekte Aufbewahrung für Schulgarderoben und Flure

    Spezifikation
    • Height:1430 mm

      Width:1090 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:40 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-4-section
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1430
    • Breite (mm)1090
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit