Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm

    Google-Übersetzung,
    • Metalltüren mit Aufbewahrungsmöglichkeit
    • Bank erleichtert das Anziehen
    • Ausgestattet mit Tropfschale

    Anbauelement für die Hut- und Schuhablage ENTRY. Es wird komplett mit oberem Regalboden, Regalfach, Bank und Schuhregal mit Tropfschale sowie einem T-Gestell und einer Querstrebe geliefert. Das bodenstehende Basisgerät wird vor dem Hinzufügen von Erweiterungsgeräten benötigt.

    Spezifikation
    • ENTRY is a flexible and expandable series for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic unit with this hat and shoe rack to create storage that fits your space. Perfect for a school or preschool cloakroom!

      It comes complete with shelf compartments, anchor hooks, upper shelf, bench seat and shoe rack. The shoe rack features a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating on the shelves. A drip tray is included underneath to collect grit and water from shoes. The bench seat is perfect for the children to take off and put on their shoes.

      The doors to the shelf compartments have a smooth surface and are supplied with cylinder locks so that personal belongings can be locked inside. The top shelf has dividers that make it easy to keep gloves, hats, scarves, etc. organised.

      This double-sided add-on unit comes with a T-frame and cross brace that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the interval between shelves and change the storage solution according to your needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-metal-doors-1800x900x600mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)21.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit