Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 2 metal doors, 1800x600x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 2 metal doors, 1800x600x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 2 metal doors, 1800x600x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 2 metal doors, 1800x600x300 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 2 metal doors, 1800x600x300 mm

    Google-Übersetzung,
    • Metalltüren mit Aufbewahrungsmöglichkeit
    • Bank, um das Anziehen zu erleichtern
    • Kommt mit Tropfschale

    Anbauelement für das Hut- und Schuhregal ENTRY. Es wird komplett mit oberem Regal, Fächern, Bank und Schuhregal mit Tropfschale und einer Wandschiene geliefert. Damit Sie es mit dem Anbaugerät erweitern können, ist ein wandhängender Unterschrank erforderlich.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. Extend easily your base unit with this shoe cabinet to create a storage solution adapted to your space. Perfect for school or preschool cloakrooms!

      The hat and shoe rack comes complete with pigeonholes, anchor hooks, top shelf, bench and shoe shelf. The shoe rack has a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Underneath, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes. The bench is perfect for the children to sit on and put on/remove their shoes.

      The doors of the pigeonholes have a smooth surface and come with a cylinder lock so that you can lock your personal belongings inside. The top shelf has a partition to facilitate keeping your gloves, hats and scarves organised.

      This add-on unit comes with a wall rail that is mounted directly on the wall, or to simplify mounting, it can be hooked on a wall-mounted support strip (see accessories). Cross braces are available as accessories and are recommended to increase stability if the wall rails are hung on a support strip. Support feet can be added to help divert the weight of the rack from the wall to the floor.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-add-on-wall-unit-2-metal-doors-1800x600x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)7.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit