Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 comps, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 comps, 1800x900x300 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 comps, 1800x900x300 mm

    Google-Übersetzung,
    • Einfach anzupassen
    • Bank erleichtert das Anziehen
    • Ausgestattet mit Tropfschale

    Anbauelement für die Hut- und Schuhablage ENTRY. Es wird komplett mit oberem Regalboden, Regalfach, Sitzbank und Schuhregal mit Tropfschale und einer Wandschiene geliefert. Vor dem Hinzufügen von Erweiterungsgeräten ist ein wandmontiertes Grundgerät erforderlich.

    Spezifikation
    • ENTRY is a flexible and expandable series for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic section with this hat and shoe rack to create storage that fits your space. Perfect for a school or preschool cloakroom!

      It comes complete with shelf compartments, anchor hooks, upper shelf, bench seat and shoe rack. The shoe rack features a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating on the shelves. A drip tray is included underneath to collect grit and water from shoes.

      The bench seat is perfect for the children to take off and put on their shoes. The top shelf has dividers that make it easy to keep gloves, hats, scarves, etc. organised.

      The add-on unit is supplied with a wall rail that is mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-add-on-wall-unit-3-comps-1800x900x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)11.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit