Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors for labels, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors for labels, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors for labels, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors for labels, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors for labels, 1800x900x600 mm

    Google-Übersetzung,
    • Einfach anzupassen
    • Bank, um das Anziehen zu erleichtern
    • Kommt mit einer Tropfschale

    Doppelseitige Hut- und Schuhablage mit Tropfschale und praktischer Sitzbank. Einfach erweiterbar durch Hinzufügen mehrerer Elemente aus dem Garderobenprogramm ENTRY, um eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Aufbewahrungslösung zu schaffen. Es wird mit zwei T-Rahmen und Querstreben geliefert.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom where each part can be adapted as required. This base section makes a perfect base for a school or preschool cloakroom. With these smart add-on units, it's very easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your space.

      The hat and shoe rack comes complete with pigeonholes, anchor hooks, top shelf, bench and shoe rack. The shoe shelf has a tubular design that prevents dust and dirt accumulation. There is a drip tray underneath that collects gravel and moisture from the shoes.

      The bench is perfect for children to sit and put on/remove their shoes. The top shelf has partitions that facilitate organising gloves, hats and scarves.

      This double-sided shoe rack comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to the gap between the shelves and change the storage solution as per your needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-metal-doors-for-labels-1800x900x600mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit