Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm

    Google-Übersetzung,
    • Metalltüren mit Aufbewahrungsmöglichkeit
    • Sitzbank erleichtert das Anziehen
    • Kommt mit Tropfschale

    Wandhängendes Hut- und Schuhregal mit Tropfschale und praktischer Sitzbank. Es lässt sich einfach mit mehreren Elementen aus dem Garderobenprogramm ENTRY erweitern, um eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Aufbewahrungslösung zu schaffen. Es wird mit zwei Wandschienen geliefert.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. This base unit makes a perfect base for a school or preschool cloakroom. With smart add-on units, it is very easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your space.

      The hat and shoe rack comes complete with the pigeonholes, anchor hooks, top shelf, bench and shoe shelf. The shoe shelf as a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. There is a drip tray underneath that collects gravel and moisture from the shoes. The bench is perfect for children to sit and put on/remove their shoes

      The doors of the pigeonholes have a smooth surface and come with a cylinder lock, so you can easily lock your personal belongings inside. The top shelf has partitions that facilitate keeping your gloves, hats and scarves organised.

      This unit comes with two rails that can be mounted directly on the wall. Alternatively, to simplify mounting, they can be hooked on a wall-mounted support strip (see accessories). Cross braces are available as accessories and are recommended to increase stability if the wall rails are suspended on a support strip Support feet can be added to help to divert the weight of the rack from the wall to the floor.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-basic-wall-unit-3-metal-doors-1800x900x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)11.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit