Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Google-Übersetzung,
  • Robuste und leicht zu reinigende Schuhaufbewahrung
  • Ausgestattet mit Tropfschale
  • Flexibel und platzsparend

Wandmontiertes Schuhregal mit drei verstellbaren Einlegeböden mit Tropfschale. Einfach erweiterbar mit weiteren Elementen des Garderobenprogramms ENTRY, um bedarfsgerechten Stauraum zu schaffen. Es wird mit zwei Wandschienen geliefert.

Spezifikation
  • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. This basic unit forms a perfect base for a cloakroom or entrance to a gym, pool, school, healthcare facility or similar. With the help of smart add-on units, it's easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your particular space.

    The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

    Supplied with two wall rails that are mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-basic-wall-unit-3-shoe-shelves-1800x900x300mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeCloakroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSlowakei
  • Nettogewicht (kg)12.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 15 21
  • OmniClassTitelCloakroom Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit