Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

    Google-Übersetzung,
    • Robuste und pflegeleichte Schuhaufbewahrung
    • Kommt mit einer Tropfschale
    • Smart und platzsparend

    Wandhängendes Schuhregal mit fünf verstellbaren Einlegeböden und einer Tropfschale. Es lässt sich problemlos mit mehreren Elementen aus dem Garderobenprogramm ENTRY zu einer auf Ihre Bedürfnisse angepassten Aufbewahrungslösung erweitern. Lieferung mit zwei Wandschienen.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms; each unit can be adapted to your needs. This base unit makes a perfect base for your cloakroom or entrance in a gym, swimming pool, school, healthcare premises or similar. With smart add-on units, you can easily expand your shoe and clothing storage and adapt it as per your space.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelves. Under each shelf, there is a drip tray that collects all gravel and moisture from the shoes.

      This shoe rack comes with two wall rails that can be mounted directly on the wall, or for simplified mounting, can be hooked to a wall-mounted support strip (see accessories). The cross braces are available as accessories and are recommended for increased stability. The wall rails can be hung on a support strip. Feet can be added to divert the weight from the wall to the floor.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-basic-wall-unit-5-shoe-shelves-1800x900x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)19.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit