Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleiderspind CREATE SIGN, 3 Module, 1985x900x500 mm
Kleiderspind CREATE SIGN, 3 Module, 1985x900x500 mm
Kleiderspind CREATE SIGN, 3 Module, 1985x900x500 mm
Kleiderspind CREATE SIGN, 3 Module, 1985x900x500 mm

    Kleiderspind CREATE SIGN, 3 Module, 1985x900x500 mm

    Preisgekröntes Design Sanfte, stylische Tür Großartige Belüftung Kleiderspind mit stylisch versenkten Griffen und preisgekröntem Design. Die Spinde verfügen über eine Lüftungsperforation auf Oberseite und Unterseite, ein sanft geneigtes Top und stabile Möbelscharniere. Jeder Spind ist mit Beingestell, Hutboden, Kleiderstange, 3 Ankerhaken und einem kleinen Aufbewahrungsfach ausgestattet. Schließung separat erhältlich, siehe Zubehör.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: dunkelgrau Farbcode Schrankkorpus: NCS S7502-B Hauptfarbe Tür: dunkelgrau Farbcode Tür: NCS S7502-B Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Locker-Create-Sign-900-3-Sections-3-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1985
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit