Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drawing cabinet SKETCH A0 10 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 10 drawers

    Drawing cabinet SKETCH A0 10 drawers

    Google-Übersetzung,
    • Stapelbare Schubladenelemente
    • Effiziente Aufbewahrung Ihrer Zeichnungen
    • Strapazierfähige Laminatoberfläche

      Kompletter, stilvoller Zeichenschrank bestehend aus einem Schubladenelement mit fünf A0-Schubladen, einem Beinrahmen und einer Platte. Der Schrank kann individuell angepasst werden, um eine effektive und flexible Aufbewahrung Ihrer Zeichnungen zu bieten
    Spezifikation
      • Height:790 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:10
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:184 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDrawing-cabinet-SKETCH-A0-10-drawers
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)790
    • Breite (mm)1345
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)184
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit