Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähiges Laminat
  • Zertifiziert von der schwedischen Möbelfakta
  • Selbstschließende Scharniere

Kleinere Version unseres Aufbewahrungsschranks mit verdeckter Aufbewahrung in Form von Doppeltüren mit selbstschließenden Scharnieren, wodurch die Türen niemals halb geöffnet bleiben können. Der Schrank besteht aus strapazierfähigem, leicht zu reinigendem Laminat und wird mit zwei beweglichen Einlegeböden geliefert.

Spezifikation
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x470mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit