Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm

    Medicine cabinet CURE 400x380x285mm

    Google-Übersetzung,
    • Einbruchsverzögernd
    • Flexibler Innenraum
    • Integrierte Arbeitsfläche

      Einbruchhemmender Hausapotheke mit anpassbarer Innenausstattung. Lieferung mit Schlüsselschloss oder elektronischem Codeschloss. Die Tür öffnet sich nach unten und bietet eine temporäre Arbeitsfläche. Als Zubehör ist ein kleines Wertfach erhältlich
    Spezifikation
      • Height: 400 mm
      • Width: 380 mm
      • Depth: 285 mm
      • Height, internal: 350 mm
      • Width, internal: 225 mm
      • Depth, internal: 265 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 8 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMedicine-cabinet-CURE-400x380x285mm
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)285
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit