Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile shelf storage NOMAD

Mobile shelf storage NOMAD

Google-Übersetzung,
  • Flexibel
  • Mit Rollen
  • Vier Fächer

    Kompaktes Regal mit vier Fächern für vielseitige Aufbewahrung, ausgestattet mit Rollen für maximale Flexibilität.
Spezifikation
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMobile-shelf-storage-NOMAD
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)885
  • Breite (mm)780
  • Tiefe (mm)440
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)33.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit