Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm

    Shoe cabinet ENTRY, add-on wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm

    Google-Übersetzung,
    • Glatte Holztüren mit Aufbewahrungsmöglichkeit
    • Schloss für sichere Aufbewahrung
    • Ausgestattet mit Tropfschale

    Anbauelement für den Schuhschrank ENTRY. Es wird komplett mit Schuhschränken, Tropfschalen, einem T-Rahmen und einer Querstrebe geliefert. Das bodenstehende Basisgerät wird vor dem Hinzufügen von Erweiterungsgeräten benötigt.

    Spezifikation
    • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic unit with this shoe cabinet to create storage that fits your space. This shoe cabinet is perfect where you want to be able to put away and lock up shoes, e.g. school common areas, gyms, training rooms, offices and other workplaces.

      Each door of the shoe cabinet has its own lock, which means you can safely leave your shoes in the entrance. The doors have a high-pressure laminate surface – a durable and scratch-resistant material that can handle tough environments.

      The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

      This double-sided add-on unit comes with a T-frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the interval between shelves and change the storage solution according to your needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShoe-cabinet-ENTRY-add-on-wall-unit-15-wooden-doors-1800x900x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)19.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit