Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm

    Shoe cabinet ENTRY, basic floor unit, 30 metal doors for labels, 1800x900x600 mm

    Google-Übersetzung,
    • Metalltüren mit Aufbewahrungsmöglichkeit
    • Schloss für sichere Aufbewahrung
    • Kommt mit Tropfschale

    Schuhschrank zur organisierten und abschließbaren Aufbewahrung von Schuhen. Praktische Aufbewahrungslösung für Orte wie Fitnessstudios, Büros oder Schulen. Erweitern Sie es einfach mit mehreren Elementen aus dem Garderobenprogramm ENTRY, um eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Aufbewahrungslösung zu schaffen.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. This shoe cabinet is perfect for places where you want to store your shoes and lock them away, for instance in school common areas, gyms, exercise halls, offices and other workplaces. With smart add-on units, it is very easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your space.

      Each door of the shoe cabinet has a separate lock, which means that you can safely leave your shoes at the entrance. The doors have round holes with a plastic pocket for labelling. Insert a picture, a colour card or a number tag in the pocket to identify who the cabinet belongs to.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Under each shelf, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double sided shoe cabinet comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. The perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage as required.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShoe-cabinet-ENTRY-basic-floor-unit-30-metal-doors-for-labels-1800x900x600mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)40.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit