Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm

    Student locker ROZ, 3 sections 3 doors 1890x900x550mm

    Google-Übersetzung,
    • Vollständig verschweißt und verstärkt
    • Kleiderstange mit Doppelhaken
    • 3 kleine Regale

    Studentenschrank mit drei durchgehenden Fächern. Jedes Abteil ist mit drei kleinen Einlegeböden und einer Kleiderstange mit Doppelgarderobenhaken ausgestattet. Rahmen, Türrahmen und Türen sind verstärkt

    Das Studentenschließfach Roz wird in unserer eigenen Fabrik hergestellt. Es ist ein geräumiges und langlebiges Schließfach, das den harten Anforderungen in Schulumgebungen standhält. Der Rahmen ist warmweiß pulverbeschichtet und besteht aus vollverschweißtem Stahlblech. Der Rahmen, der Türrahmen und die Türen sind verstärkt, um Stößen standzuhalten. Die Perforationen an der Ober- und Unterseite des Rahmens sorgen für eine hervorragende Belüftung. Die Türen haben einen soliden Türstopper, um zu verhindern, dass sie sich um mehr als 90˚ öffnen. Wählen Sie Laminattüren verstärkt mit einer Blechkante oder Türen komplett aus strapazierfähigem Stahlblech. Jedes Fach ist mit drei kleinen Regalen ausgestattet, die sich perfekt zum Aufbewahren von Büchern, Ordnern und kleinen Gegenständen eignen. Die Kleiderstange oben am Schrank hat einen Doppelhaken zum Aufhängen von Mänteln und Jacken. Der Boden des Spinds bietet viel Platz, um eine Schultasche zu verstauen. Bieten Sie Ihren Schülern eine sichere Aufbewahrung, indem Sie Ihre Roz-Schließfächer mit Zylinderschlössern oder Bügelschlössern für Vorhängeschlösser ausstatten
    Spezifikation
    • Height:1890mm

      Width:900mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):300mm

      Number of sections:3

      Number of doors:3

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:120.3kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStudent-locker-roz-3-sections-3-doors-1890x900x550mm
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1890
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)120.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit