Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    Google-Übersetzung,
    • Zwei Regale
    • Haken enthalten
    • Erhältlich in mehreren verschiedenen Größen

    Stehgarderobe ausgestattet mit Doppelhaken, integrierter Sitzbank und zwei Fächerreihen. Perfekte Aufbewahrung für Vorschulgarderoben

    Spezifikation
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)810
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit