Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm

    Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm

    Google-Übersetzung,
    • Platzsparend
    • Verstellbare Regale
    • Kann verlängert werden

      Regalsystem in modernem Design zur Montage an der Wand zur platzsparenden Aufbewahrung. Lieferung komplett mit verstellbaren Einlegeböden
    Spezifikation
      • Height:1950 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:42 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-1950x805x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)805
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit