Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light

    Architectural Surface-Mount LED Disk Light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Aufbauleuchte 12182-S von Alcon Lighting besticht durch ihr schlankes 1-Zoll-Profil aus Aluminiumdruckguss und ist in den Durchmessern 5, 7, 12 und 18 Zoll erhältlich. Diese Deckenleuchtenserie eignet sich für Nachrüstungen, Neubauten und Sanierungsprojekte und bietet Lichtleistungen von 1000 Lumen bei 11 W (5 Zoll) bis 2000 Lumen bei 30 W (18 Zoll). Eine mattierte Polycarbonatlinse sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung, während ein 5-stufiger Farbtemperaturschalter die Auswahl der Lichtfarbe von 2700 K bis 5000 K ermöglicht. Die Aufbauleuchte ist kompatibel mit 120 V ELV oder 120–277 V 0–10 V Dimmung und unterstützt optional eine 14-W-Notstromversorgung für zusätzliche Zuverlässigkeit. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Silber oder Bronze, eignet sich diese runde Beleuchtungslösung für Gewerbe- und Wohnräume mit niedrigen bis mittleren Deckenhöhen.
    Spezifikation
    • Construction: 1-inch slim die-cast aluminum frame with integral heat sink designed for maximum heat rejection

      Finish options: White, black, bronze, silver

      Mounting: Suitable for low-to-medium ceilings for retrofit, new construction and remodel applications. Includes universal hardware for standard octagonal junction boxes.

      Size/watts/lumens: 5"/11W/1000 lm, 7"/14W/1400 lm, 12"/22W/2000 lm, 18"/30W/2000 lm

      Lens: Polycarbonate frosted white

      Color temperature (CCT): Field-adjustable 3000K/3500K/4000K

      CRI: 90+

      Dimming: 0-10V, ELV

      Emergency backup: 14W or 25W

      Operating temperature: Suitable for temperatures down to -4°F (-20°C)

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL/CETL Listed, California Title 24/JA8 compliant, Assembled in the USA, suitable for wet location installations

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12182-s-disk-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted