Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce

    Color Icon 3 Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Icon 3 interpretiert die klassische Kugelleuchte auf moderne Weise. Der minimalistische, CNC-gefräste Aluminiumkorpus harmoniert perfekt mit den mundgeblasenen, opalweißen Glaskugeln und verleiht der Leuchte eine skulpturale und zugleich elegante Anmutung. Dank ihrer flexiblen Ausrichtung und der vielfältigen Farb- und Oberflächenoptionen bietet sie eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit, die bei Wandleuchten im Kugeldesign selten zu finden ist.

    Diese Leuchte lässt sich horizontal oder vertikal montieren und eignet sich besonders gut für Waschtische und Badezimmer, macht aber ebenso gut in Fluren, Schlafzimmern und anderen Wohn- oder Geschäftsräumen eine gute Figur. Verwenden Sie sie als einzelne Akzentleuchte oder paarweise für einen eleganten und hochwertigen Look.

    Spezifikation
    • Dimensions: Length: 23", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 584mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-icon-3-globe-sconce
    • ProduktfamilieIcon 3 Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)254
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)11050
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit