Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light

    Slim LED Cove Light

    Google-Übersetzung,
    Die schlanke LED-Voutenleuchte 15255 von Alcon Lighting bietet vielseitige Möglichkeiten zur Wandbeleuchtung im Innen- und Außenbereich. Das flache Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist in Schwarz, Silber oder individuellen RAL-Farben erhältlich und lässt sich bündig an Ecken montieren, um durchgehende Lichtbänder zu ermöglichen. Eine matte Linse sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung mit einem breiten Abstrahlwinkel von 160° und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 95. Die Serie umfasst statisch weiße Modelle mit 500 Lumen pro Fuß (IP54) im Innenbereich und 250 Lumen pro Fuß (IP65) im Außenbereich sowie RGBW-Farbwechselmodelle mit RGB-Vollspektrumbeleuchtung, die per Funkfernbedienung, DMX-Wandschnittstelle oder Bluetooth-App gesteuert werden können. Das System ist kompatibel mit TRIAC-, ELV-, MLV- und 0-10V-Dimmung und entspricht den britischen Bauvorschriften (Title 24). Es eignet sich für Gewerbe-, Hotel-, Wohn- und Außenbereiche.
    Spezifikation
    • Construction: Anodized aluminum

      Mounting: Installs on surface/corners

      Finish: Silver, black, white, and custom RAL finishes

      Lens: Frosted

      Voltage: 24V LED fixture, 120-277V driver required for every 24' run

      Driver: 4in1series compatible with 0-10V, TRIAC (forward-phase), ELV (reverse-phase)

      Beam spread: 160°

      Indoor: IP54 | 500 lm/ft | 5.5W/ft

      Outdoor: IP65 | 250 lm/ft | 3.0W/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      CRI: 95+

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components.(labor not included)

      Listings: UL listed, Title 24/JA8, Indoor (IP54) or outdoor (IP65), Buy American Act Compliant, Assembled in the USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15255-cove-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeCove Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit