Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce

    Color Legend 2 Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Legend 2 kombiniert zwei mundgeblasene Opalglaskugeln auf einer horizontalen Stange und verleiht der Leuchte so eine breite, symmetrische Form, die über einem Spiegel architektonisch wirkt. CNC-gefrästes Aluminium und massive Messingbeschläge sorgen für Stabilität, während die Kugeln mit ihren Kappen sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand ein weiches, gleichmäßiges Licht spenden.

    Durch ihre horizontale Ausrichtung eignet sie sich ideal für die Beleuchtung von Gästetoiletten, Badezimmern und Waschtischen, wo eine gleichmäßige, großflächige Ausleuchtung unerlässlich ist. Erhältlich in 14 Pulverbeschichtungsfarben und -oberflächen, kann sie als einzelne Leuchte mittig oder entlang einer längeren Waschtischleiste wiederholt werden.

    Spezifikation
    • Dimensions: Length: 17", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 432mm

      Height: 267mm

      Depth: 190mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-legend-2-globe-sconce
    • ProduktfamilieLegend 2 Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)267
    • Breite (mm)432
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)11050
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit