Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light
Architectural LED Wall Wash Monopoint Light

    Architectural LED Wall Wash Monopoint Light

    Google-Übersetzung,

    Die architektonische LED-Wandfluterleuchte 13126-M von Alcon Lighting sorgt für eine präzise und gleichmäßige Ausleuchtung von Galerien, Verkaufsflächen, Ausstellungsräumen und Gewerbeimmobilien. Erhältlich in den Längen 6, 12 und 20 Zoll, erzeugt die LED-Wandfluterleuchte 1.000 bis 2.700 Lumen mit wählbaren Farbtemperaturen von 2700 K bis 5000 K. Eine matte Linse gewährleistet weiches, blendfreies Licht, während das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für Langlebigkeit sorgt. Runde oder eckige Baldachinoptionen sind verfügbar. Dank der einstellbaren vertikalen Neigung von 90° und der Drehung um 358° lässt sich die Leuchte präzise ausrichten und eignet sich ideal zur Akzentuierung von Kunstwerken, Ausstellungsstücken und architektonischen Details.

    Spezifikation
    • Construction: Die-cast aluminum housing with exceptional heat management

      Finish options: White, black

      Lens: Frosted polycarbonate

      Voltage: 120V

      Size/Wattage/Lumens: 6"/14W/1000 lm, 12"/20W/1550 lm, 20"/40W/2500 lm, 26"/58W/4000 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      CRI: 90+

      Driver: Flicker-free TRIAC and ELV dimmable down to 10%

      Power factor: > 0.9

      Adjustability: 180˚ tilt, 358˚ rotation

      Mounting: Round or square canopy

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus Listed, meets Title 24, JA8-2022 Requirements

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13126-m-monopoint-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit