Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"

    Color Hemi Sconce 8"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Hemi 8" vereint eine markante, kuppelförmige Silhouette mit einem farbenfrohen Innenraum, einer freiliegenden Glühbirne und einem schräg gestellten Schirm. Das Ergebnis ist eine Leuchte mit starker optischer Präsenz trotz ihrer schlichten, einteiligen Konstruktion.

    Dank ihrer abgerundeten, skulpturalen Form ist sie eine markante Wahl für Schlafzimmer, Flure, Badezimmer und Wohnräume. Ihr farbintensives Licht eignet sich auch hervorragend als Akzentbeleuchtung in Gewerbe- und Gastronomiebetrieben. Installieren Sie sie einzeln oder kombinieren Sie mehrere Leuchten für einen ausdrucksstarken Effekt an einer Wand.

    Spezifikation
    • Dimensions: Depth: 5", Dome: 8", Backplate: 5"

      Width: 203mm

      Height: 203mm

      Depth: 127mm

      Weight: 2667g

      Primary material: Aluminum

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-hemi-dome-sconce-8
    • ProduktfamilieHemi Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)203
    • Breite (mm)203
    • Tiefe (mm)127
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)2667
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit