Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alluser C1 – Cylindrical Security Portal

Alluser C1 – Cylindrical Security Portal

Google-Übersetzung,

Das Alluser C1 ist das kompakteste zylindrische Sicherheitsportal der Alluser-Produktreihe und wurde für kontrollierten, hochsicheren Personenzugang in Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen entwickelt. Mit einem Außendurchmesser von nur 988 mm und einer lichten Öffnung von 600 mm ist es die ideale Lösung für Wand- oder Flurinstallationen und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards.

Das Portal ist mit APD-Ultraschallsensoren (Anti-Piggybacking Detection) ausgestattet, die sicherstellen, dass sich jeweils nur eine Person in der verriegelten Kabine aufhält. Die zylindrische Struktur minimiert den Platzbedarf und ermöglicht eine nahtlose architektonische Integration.

Zertifizierte Sicherheitsstandards:
LPS 1175: Ausgabe 8 – Stufen A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
EN 1627 – Klassen RC3 und RC4

Spezifikation
  • Standard features:
    RAL-coloured outer finishing included (pearl colours available as options)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Integrated infrared presence sensors
    Anti-slip flooring compliant with EN 13893
    Ready for integration with access control systems

    Glazing options:
    Standard P2A glass (EN 356)
    Optional anti-vandal glass: P4A and P6B (EN 356)
    Optional bullet-resistant glass:BR3 and BR4, certified to EN 1063

    Available versions:
    C1-S: Welded structure with 70 mm base for flush installation
    C1-R: 12 mm raised floor base for surface installation
    C1-K: Delivered as a modular kit for on-site assembly

    Typical applications:
    Banks and financial institutions
    Data centers and server rooms
    Airports and public transportation hubs
    Government and military facilities
    Industrial plants with high security requirements

Technische Spezifikation
  • Referenznummeralluser-c1-cylindrical-security-portal
  • ProduktfamilieCylindrical Series
  • ProduktgruppeSecurity Portals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2320
  • Breite (mm)988
  • Tiefe (mm)988
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit