Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alluser C190 – Wide Cylindrical Security Portal

Alluser C190 – Wide Cylindrical Security Portal

Google-Übersetzung,

Das Alluser C190 ist das größte und imposanteste zylindrische Sicherheitsportal der Alluser-Produktlinie. Es war das erste zylindrische Portal weltweit, das nach LPS 1175 (Ausgabe 7, SR1–SR3) zertifiziert wurde, später aktualisiert auf Ausgabe 8 , und setzte damit einen neuen Maßstab in der Branche. Mit einem Kabineninnendurchmesser von 1760 mm bietet das C190 eine hochwertige Alternative zu herkömmlichen Karusselltüren und verbindet außergewöhnlichen Durchsatz mit ästhetischer Eleganz und kompromissloser Sicherheit. Seine zweiflügeligen Rundschiebetüren und der modulare Aufbau ermöglichen die nahtlose Integration in repräsentative Gebäudedesigns. Das Portal unterstützt optional APD-Ultraschallsensoren (Anti-Piggybacking Detection) , die die Belegung durch eine einzelne Person gewährleisten und die Sicherheit gegen Tailgating erhöhen.
Der C190 wurde für repräsentative Lobbys, Transportterminals, Rechenzentren und kritische Infrastrukturen entwickelt und ist überall dort ideal, wo sowohl Sicherheit als auch hervorragendes Design erforderlich sind.

Zertifizierte Sicherheitsstandards:

LPS 1175: Ausgabe 8 – Stufen A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)

EN 1627 – Klassen RC3 und RC4

Spezifikation
  • Dimensions:

    Portal Diameter: 1191 mm

    Entrance: 900-1200 mm

    Internal Height: 2048 mm

    External Height:

    2290 mm S version

    2220 mm R version

    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:

    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)

    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)

    Infrared presence and safety sensors

    Curved sliding doors, fail secure

    Emergency unlocking

    LED traffic lights on both sides

    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:

    P2A standard glass (EN 356)

    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)

    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:

    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)

    Brushed or polished steel / aluminium finishes

    Web LAN control module

    Additional control panel and service mode key switch

    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor

    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Available versions:

    C190-S: Welded body for flush installation

    C190-R: Raised base version for surface mounting

    C190-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:

    Prestigious corporate lobbies

    Airport terminals and transport hubs

    Data centers and IT infrastructures

    Government and critical facilities

    High-traffic secure entrances requiring architectural impact

Technische Spezifikation
  • Referenznummeralluser-c190-wide-cylindrical-security-portal
  • ProduktfamilieCylindrical Series
  • ProduktgruppeSecurity Portals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2320
  • Breite (mm)1911
  • Tiefe (mm)1911
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit