Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alluser HPJ140 – Half Portal for Existing Doors
Alluser HPJ140 – Half Portal for Existing Doors

    Alluser HPJ140 – Half Portal for Existing Doors

    Google-Übersetzung,

    Das Alluser HPJ140 ist das erste Halbsicherheitsportal, das ursprünglich von Alluser erfunden und patentiert wurde. Mit seiner markanten Halbmondform setzte es den später im Markt nachgeahmten Standard und ist bis heute die Referenzlösung für die sichere Nachrüstung bestehender Dreh- oder Schiebetüren.

    Der HPJ140 bietet einen hochsicheren, zugriffssicheren Eingang bei kompakter Außenfläche. Ausgestattet mit Ultraschall-APD-Sensoren verhindert er den gleichzeitigen Zutritt mehrerer Personen und gewährleistet so maximale Sicherheit ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit. Mit einem 900 mm breiten Portaleingang und einer Innenbreite von 1220 mm eignet er sich ideal für Gebäude mit begrenztem Platzangebot oder wenn ein seitlicher Zugang gewährleistet sein muss.

    Der HPJ140 ist bis RC3 und RC4 (EN 1627) und LPS1175 (A1, B3) zertifiziert und wird häufig in sensiblen Infrastrukturen, Rechenzentren, Botschaften, Banken und anderen Hochsicherheitsumgebungen eingesetzt.

    Spezifikation
    • Dimensions:
      Overall Width: 1381 mm
      Internal Width: 1220 mm
      Portal Entrance: 900 mm
      Overall Depth: 890 mm
      Internal Height: 2048 mm
      External Height: 2320 mm

      Standard features:
      RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Infrared presence and safety sensors
      Curved sliding or bi-parting doors, fail secure
      Emergency unlocking device on secure side
      LED traffic lights on both secure and non-secure sides
      Alluser interlocking motherboard with APS software

      Glazing options:
      P2A standard glass (EN 356)
      P4A / P6B anti-vandal glass (EN 356)
      BR3 bullet-resistant glass (EN 1063)

      Available options:
      APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
      Brushed or polished stainless steel / aluminium finishes
      Web LAN control module
      Additional control panel and service mode key switch
      Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
      Rescue push-button (to safely reopen last door)
      Integration with third-party fire-rated doors (HPJ140 itself is not fire rated)

      Available versions:
      HPJ140-R: Raised base version with 12 mm guide rail for surface mounting
      HPJ140-K: Modular kit version for on-site assembly

      Certifications:
      EN 1627 RC3/RC4 (depending on configuration)
      LPS1175: A1 and B3

      Typical applications:
      Retrofitting existing swing or sliding doors
      Corridors and limited-space entrances
      Data centres and telecom facilities
      Embassies, banks and government buildings
      Sensitive infrastructures and high-security access points

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralluser-hpj140-half-portal-for-existing-doors
    • ProduktfamilieHPJ140 Series
    • ProduktgruppeSecurity Portals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2320
    • Breite (mm)1381
    • Tiefe (mm)890
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit