Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alluser E4 – Double Squared Security Portal
Alluser E4 – Double Squared Security Portal

    Alluser E4 – Double Squared Security Portal

    Google-Übersetzung,

    Das Alluser E4 ist ein Sicherheitsportal mit zwei quadratischen Öffnungen , das für die sichere Zugangskontrolle von Fußgängern in kompakten Umgebungen konzipiert ist. Seine Gesamtbreite von 1750 mm umfasst zwei unabhängig voneinander betriebene quadratische Kabinen mit jeweils 600 mm freiem Eingang und bietet so maximalen Durchsatz ohne Kompromisse beim Schutz.

    Jede Kabine ist für die Einzelbenutzerverifizierung ausgelegt. Der E4 kann mit APD (Anti-Piggybacking Detection) ausgestattet werden – einem hochpräzisen Ultraschallsensor, der durch die Überprüfung der Einzelbelegung pro Kabine ein Tailgating verhindert .

    Es unterstützt auch Ausweis- oder biometrische Authentifizierungs- und Metallerkennungssysteme.

    Spezifikation
    • Dimensions:
      Overall Width: 1750 mm (dual cabin)
      Overall Depth: 995mm
      Cabin Internal Diameter: 820 mm
      Clear Entrance per Cabin: 600 mm
      Internal Height: 2048 mm

      External Height:
      2382 mm S version
      2320 mm R version

      Standard features:
      RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Infrared presence and safety sensors
      Curved sliding doors, fail secure
      Emergency unlocking
      LED traffic lights on both sides
      Alluser interlocking motherboard with APS software

      Glazing options:
      P2A standard glass (EN 356)
      P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
      BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

      Available Options:
      APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
      Brushed or polished steel / aluminium finishes
      Web LAN control module
      Additional control panel and service mode key switch
      Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
      Rescue push-button (to safely reopen last door)

      Available versions:
      E4-S: Welded body
      E4-R: Raised base version for surface mounting
      E4-K: Modular kit version for on-site assembly

      Typical applications:
      24/7 fitness centers and gyms
      Corporate offices and co-working hubs
      Automated and unmanned entry points
      R&D and pharma facilities
      Sensitive infrastructures and high-security access points

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralluser-e4-double-squared-security-portal
    • ProduktfamilieClassical Series
    • ProduktgruppeSecurity Portals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2320
    • Breite (mm)1750
    • Tiefe (mm)995
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit