Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access

    Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access

    Google-Übersetzung,

    Das Alluser C5 ist ein leistungsstarkes zylindrisches Sicherheitsportal, das robusten Schutz mit umfassendem Zugang verbindet. Seine einzigartige Konfiguration integriert sowohl eine automatische Schiebetür als auch eine Schwingtür und ermöglicht so eine flexible Nutzung für Standarddurchgänge sowie bei Bedarf auch einen breiteren Zugang.

    Mit einem Innendurchmesser von 820 mm und lichten Durchgängen von 590 mm (Automatiktür) bzw. 805 mm (Schwingtür) bietet der C5 eine Gesamtdurchgangsbreite von bis zu 1.210 mm – und sorgt so auch für Rollstuhlfahrer oder Trolleys für Komfort.
    Diese Vielseitigkeit macht es geeignet für Korridore, Rechenzentren, Flughäfen, Botschaften, Banken, Museen und andere Hochsicherheitseinrichtungen mit anspruchsvollen Anforderungen.

    Spezifikation
    • Dimensions:
      Overall Width: 1250 mm
      Cabin Diameter: 820 mm 
      Clear Entrance (automatic door): 590 mm
      Clear Entrance (swing door): 805 mm
      Combined Passage Width: 1210 mm
      Internal Height: 2048 mm
      External Height: 2320 mm R version

      Standard features:
      RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Infrared presence and safety sensors
      Automatic curved sliding door and swing door, fail secure
      Emergency unlocking system (via swing door/manual release)
      LED traffic lights on both secure and non-secure sides
      Alluser interlocking motherboard with APS software

      Glazing options:
      P2A standard glass (EN 356)
      P4A / P6B anti-vandal glass (EN 356)

      Available Options:
      APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
      Brushed or polished stainless steel / aluminium finishes
      Web LAN control module
      Additional control panel and service mode key switch
      Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
      Rescue push-button (to safely reopen last door)

      Available versions:
      C5-R: Raised base version with 12 mm guide rail for surface mounting
      C5-K: Modular kit version for on-site assembly

      Typical applications:
      Corridors and data centers
      Airports and embassies
      Banks and museums
      Government buildings and sensitive infrastructures
      High-security entry points with inclusive access requirements

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralluser-c5-cylindrical-security-portal-with-dual-access
    • ProduktfamilieCylindrical Series
    • ProduktgruppeSecurity Portals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2320
    • Breite (mm)1850
    • Tiefe (mm)988
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit