Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alluser E1 – Squared Security Portal

Alluser E1 – Squared Security Portal

Google-Übersetzung,

Das Alluser E1 ist ein kompaktes Sicherheitsschleusenportal der Classical-Serie, das für robuste Zutrittskontrolle in Hochsicherheitsumgebungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt wurde. Mit einer Außenbreite von nur 995 mm ist es das schmalste Portal auf dem Markt und bietet dennoch eine Durchgangsbreite von 600 mm – ein außergewöhnliches Gleichgewicht zwischen Platzeffizienz und Benutzerkomfort.

Der E1 wird normalerweise vollständig im Innenbereich installiert, wobei die nicht gesicherte Seite bündig mit der Außenwand verbunden wird, was eine nahtlose architektonische Integration in Eingangshallen, Bankvorräume und Lobbys von Sicherheitseinrichtungen ermöglicht.


Es integriert das Alluser Interlocking Door System und unterstützt die optionale Ultraschalltechnologie APD (Anti-Piggybacking Detection) , die den Einzelbenutzerzugang durch Verhinderung von Tailgating gewährleistet. Die Struktur ist modular und für die Identitätsprüfung, Ausweis- oder biometrische Authentifizierung ausgelegt und kann auch einen Metalldetektor zur verbesserten Gefahrenerkennung enthalten.

Spezifikation
  • Dimensions:

    External Width: 995 mm

    Clear Passage Width: 600 mm

    Cabin Diameter: 820 mm

    Internal Height: 2048 mm

    External Height:

    2382 mm S version

    2320 mm R version

    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:

    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)

    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)

    Infrared presence and safety sensors

    Curved sliding doors, fail secure

    Emergency unlocking

    LED traffic lights on both sides

    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:

    P2A standard glass (EN 356)

    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)

    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:

    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)

    Brushed or polished steel / aluminium finishes

    Web LAN control module

    Additional control panel and service mode key switch

    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor

    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Metal Detection

    Available versions:

    E1-S: Welded body for flush installation

    E1-R: Raised base version for surface mounting

    E1-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:

    Banks and financial institutions

    Corporate HQs and administrative buildings

    Secure data rooms and back-office areas

    Embassies, compliance zones, and R&D access points

Technische Spezifikation
  • Referenznummeralluser-e1-squared-security-portal
  • ProduktfamilieClassical Series
  • ProduktgruppeSecurity Portals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2320
  • Breite (mm)995
  • Tiefe (mm)995
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit