Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alluser C3 – Cylindrical Security Portal
Alluser C3 – Cylindrical Security Portal

    Alluser C3 – Cylindrical Security Portal

    Google-Übersetzung,

    Das Alluser C3 ist ein robustes, zylindrisches Sicherheitsportal, das für Umgebungen entwickelt wurde, die höchste Anforderungen an Fußgängerzugangskontrolle und physischen Schutz stellen . Mit einem Außendurchmesser von 1.380 mm und einer lichten Öffnung von 860 mm kombiniert es großzügigen Innenraum mit kompromissloser Sicherheitsleistung. Seine durchgehende, verriegelte Struktur gewährleistet den strikten Einzelzugang, insbesondere wenn das C3 mit APD (Anti-Piggybacking Detection) ausgestattet ist, einem Ultraschallsensorsystem, das die Einzelbelegung der Kabine überprüft. Diese fortschrittliche Technologie verhindert unbefugten Zutritt und unterstützt die nahtlose Integration in die Sicherheitsinfrastruktur in sensiblen Bereichen.

    Zertifizierte Sicherheitsstandards:
    LPS 1175: Ausgabe 8 – Stufen A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
    EN 1627 – Klassen RC3 und RC4

    Spezifikation
    • Standard features:
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Integrated infrared presence sensors
      Anti-slip flooring compliant with EN 13893
      Ready for integration with access control systems
      Glazing options:
      Standard P2A glass (EN 356)
      Optional anti-vandal glass: P4A and P6B (EN 356)
      Optional bullet-resistant glass:BR3 and BR4, certified to EN 1063

      Available versions:
      C3-S: Welded structure with 70 mm base for flush installation
      C3-R: 12 mm raised floor base for surface installation
      C3-K: Delivered as a modular kit for on-site assembly

      Typical applications:
      Critical infrastructure sites
      Military and defense facilities
      Corporate headquarters and R&D centers
      Data centers and secure server areas
      High-risk industrial plants

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralluser-c3-cylindrical-security-portal
    • ProduktfamilieCylindrical Series
    • ProduktgruppeSecurity Portals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2320
    • Breite (mm)1380
    • Tiefe (mm)1380
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit