Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alluser C4 – Double Cylindrical Security Portal

Alluser C4 – Double Cylindrical Security Portal

Google-Übersetzung,

Das Alluser C4 ist ein doppeltes zylindrisches Sicherheitsportal, das für eine hochsichere Fußgängerzugangskontrolle in kompakten Umgebungen konzipiert ist und robusten physischen Schutz sowie maximalen Durchsatz gewährleistet. Seine Gesamtbreite von 1750 mm beherbergt zwei unabhängig voneinander betriebene Kabinen mit jeweils 600 mm freiem Eingang und 820 mm Innendurchmesser und bietet so optimale Effizienz ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Dank seiner kompakten Stellfläche, Modularität und fortschrittlichen Zugangskontrolltechnologien eignet sich der C4 ideal für den 24/7-Einsatz in Fitnessstudios , Firmengebäuden, Coworking-Spaces und automatisierten Einrichtungen, die einen unbemannten und sicheren Zugang erfordern.

Es kann mit dem APD-System (Anti-Piggybacking Detection) ausgestattet werden – einer Ultraschalltechnologie , die das Auffahren verhindert, indem sie überprüft, ob sich in jeder Kabine nur eine Person befindet.

Spezifikation
  • Dimensions:
    Overall Width: 1750 mm (dual cabin)
    Cabin Diameter: 820 mm
    Clear Entrance per Cabin: 600 mm
    Internal Height: 2048 mm
    External Height:
    2382 mm S version
    2320 mm R version

    Standard features:
    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Infrared presence and safety sensors
    Curved sliding doors, fail secure
    Emergency unlocking
    LED traffic lights on both sides
    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:
    P2A standard glass (EN 356)
    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:
    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
    Brushed or polished steel / aluminium finishes
    Web LAN control module
    Additional control panel and service mode key switch
    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Available versions:
    C4-S: Welded body
    C4-R: Raised base version for surface mounting
    C4-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:
    24/7 fitness centers and gyms
    Corporate offices and co-working hubs
    Automated and unmanned entry points
    R&D and pharma facilities
    Sensitive infrastructures and high-security access points

Technische Spezifikation
  • Referenznummeralluser-c4-double-cylindrical-security-portal
  • ProduktfamilieCylindrical Series
  • ProduktgruppeSecurity Portals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2320
  • Breite (mm)1750
  • Tiefe (mm)988
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit