Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ball Valves AL 3600, chromeplated brass
Altech
Archiviert

Ball Valves AL 3600, chromeplated brass

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves AL 3600. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and female thread, made of chrome-plated brass with steel handle, grafoil packing, chromium plated brass ball and blow-out proof stem. May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN80 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market. Pressure: PN 40 up to max 95 oC DN65-DN80: PN25 up to max 95 oC Dimensions: DN8-DN80 Water temperature range: PN25: 0 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC Air temperature range: PN25: -10 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKulventiler_AL3600
  • ProduktfamilieBall valves
  • ProduktgruppeHeating and cooling systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit