Die Serien 600GS-16 (Kugel) und 600AS-16 (Winkel) sind Edelstahl-Doppelkammer-Basisventile mit reduziertem Anschluss, die eine zweiteilige Teleskopscheibe und eine Membranbaugruppe enthalten. Wenn Druck auf die obere Membrankammer ausgeübt und von der unteren Membrankammer abgelassen wird, bewegt sich das Ventil in eine geschlossene Position. Wenn Druck auf die untere Membrankammer ausgeübt und von der oberen Membrankammer freigegeben wird, bewegt sich das Ventil in eine vollständig geöffnete Position. Der untere Teil dieser zweiteiligen Baugruppe ist eine mechanische Kontrollfunktion, die unabhängig von der Membranposition oder dem Vorsteuersystem wirkt und eine sofortige Kontrollwirkung bietet, wenn der Durchfluss aufhört. Das reduzierte Anschlussdesign bietet eine verbesserte Low-Flow-Leistung und Kavitationsbeständigkeit. Die Edelstahlkonstruktion bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit, eine leichte Alternative zu herkömmlichen schweren Eisenventilen, verlängerte Membranlebensdauer und reduzierte Häufigkeit und Arbeitskosten im Zusammenhang mit herkömmlichen Wartungsreparaturen.