Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

Google-Übersetzung,

Die Serien 905GS (Kugel) und 905AS (Winkel) sind Einkammer-Basisventile mit vollem Durchgang aus Edelstahl, die eine einteilige Scheiben- und Membranbaugruppe enthalten. Diese Baugruppe ist das einzige bewegliche Teil innerhalb des Ventils, das es ermöglicht, es zu öffnen, zu schließen oder zu modulieren, wie es vom Vorsteuersystem befohlen wird. Die Edelstahlkonstruktion bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit, eine leichte Alternative zu herkömmlichen schweren Eisenventilen, verlängerte Membranlebensdauer und reduzierte Häufigkeit und Arbeitskosten im Zusammenhang mit herkömmlichen Wartungsreparaturen.

Spezifikation
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Sizes 4 in. to 24 in. (100 to 610mm)
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
Technische Spezifikation
  • Referenznummer905GS-905AS
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit