Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flo-Clean Strainer - LF60

Flo-Clean Strainer - LF60

Google-Übersetzung,

Flo-Clean-Siebe der Serie LF60 werden verwendet, um die Flüssigkeit zu filtern, die durch den Vorsteuerkreislauf fließt, und bieten Schutz für Drehzahlregler und Piloten des Vorsteuerkreislaufs. Es wird in den Einlassgehäuseanschluss des Hauptventils eingebaut und setzt das Siebelement dem Hauptleitungsstrom aus. Die Strömungen und der Fluss über das Sieb erzeugen einen Selbstreinigungseffekt, der das Filterelement reinigt.

Spezifikation
  • Features

    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLF60
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit