Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AprilAire 8126X Whole-House Ventilation Control System
AprilAire 8126X Whole-House Ventilation Control System
    AprilAire

    AprilAire 8126X Whole-House Ventilation Control System

    Google-Übersetzung,

    AprilAire Frischluftzufuhr. Helfen Sie Ihrem Zuhause, die schlechte Luft loszuwerden.

    AprilAire Frischluftsysteme für das ganze Haus verdünnen verbrauchte Raumluft, die mit Schadstoffen wie Allergenen, Chemikalien, Viren und Bakterien belastet ist. Zusätzlich fördern sie die Luftzirkulation im Haus und befördern so die verbrauchte Luft nach draußen. Sorgen Sie für frische Luft in Ihrem gesamten Zuhause und reduzieren Sie so alle vorhandenen Schadstoffe.

    Vorteile:

    • FRISCHLUFTZUFUHR – Der 8126X wurde entwickelt, um genau die richtige Menge Außenluft in Ihre energieeffizient gestalteten Häuser zu leiten und bietet dabei eine bessere Luftregulierung sowie weitere Vorteile gegenüber Abluftanlagen.
    • ENERGIEEFFIZIENT – Sorgt für frische Luft im Haus, sobald der Ventilator der Heizungs- und Klimaanlage läuft, und spart Energie im Vergleich zu anderen sparsamen Belüftungsoptionen.
    • BELÜFTUNG – Das System misst die Luftfeuchtigkeit im Innenraum und schaltet die Belüftung bei den vom Hausbesitzer festgelegten, einstellbaren Grenzwerten für hohe und niedrige Luftfeuchtigkeit ab.
    • MINIMALER WARTUNGSAUFWAND – Reinigen Sie die Zulufthaube bei Bedarf.
    • AUSSENTEMPERATURSENSOR – Der Sensor misst die Außentemperatur, um die Belüftung bei den vom Hausbesitzer festgelegten, einstellbaren oberen und unteren Außentemperaturgrenzen zu stoppen.
    • TEIL DES APRILAIRE GESUNDEN LUFTSYSTEMS – Das Lüftungssteuerungssystem 8126X ist Teil Ihrer umfassenden Investition in mehr Lebensqualität. Das AprilAire Gesunde Luftsystem (zusätzliche Komponenten separat erhältlich) kombiniert Frischluftzufuhr, Luftfilterung, Feuchtigkeitsregulierung, Radonkontrolle, Zonenregelung und Raumluftqualitätskontrolle sowie UVC-Desinfektion, um alle Aspekte der Raumluftqualität in Ihrem Zuhause zu optimieren.
    • Kaufen Sie mit Vertrauen – AprilAire Lüftungssteuerungssysteme werden in den USA von AprilAire, dem führenden Anbieter von Lösungen für die Raumluftqualität im Haushalt seit 1954, unter Verwendung von US-amerikanischen und internationalen Komponenten entwickelt und montiert und verfügen über eine 5-Jahres-Garantie.
    Spezifikation
        • Overall controller dimensions: 4.11" W × 3.6" H × 1.59" D
        • Duct opening dimensions (for humidity sensor):
          • 0.63" dia. in sheet metal
          • 5.75" × 5.25" for duct board (duct board bracket included)
        • Input power for the control (from HVAC system transformer): 24VAC, 2VA
        • Damper (vent) and GH outputs: 10VA @ 30VAC max
        • HVAC equipment terminals: R, C, W, Y, O, GS, GH
        • Equipment compatibility: Furnace and AC or Heat Pump
        • Outdoor temperature sensor inputs: Thermistor (provided)
        • Damper transformer (provided): 24VAC, 10VA
        • Compliance: ASHRAE 62.2
        • Installation temperature limits: 20°F–140°F
        • Damper size: 6" dia.
        • Overall damper dimensions (with actuator): 10.75" H × 10.32" dia.
        • Max static pressure: 1" w.c.
        • Max system velocity: 1000 ft/min
        • Total power consumption: 10VA (6 watts)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraprilaire-8126x-whole-house-ventilation-control-system
    • ProduktfamilieFresh Air Ventilation
    • ProduktgruppeAir Ventilators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung33 81 33
    • Format2014TitelCommunications Blowers, Fans, and Ventilation
    • OmniClassNummer23-33 49 25 15
    • OmniClassTitelSupply Air Ventilation Registers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit