Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier

    Google-Übersetzung,

    Der Santa-Fe Ultra70 ist der erste kompakte, hocheffiziente Luftentfeuchter für die Belüftung des gesamten Hauses, der speziell für beengte Platzverhältnisse und geringe Einbauhöhen entwickelt wurde.

    Ideale Anwendungsbereiche

    • Keller
    • Kriechkeller
    • Garagen
    • Heimkinos
    • Workshops
    • Waffenkammern
    • Fitnessräume
    • Neues Zuhause
    • Ganzes Haus
    • Belüftung
    • Kommerziell


    Der Santa-Fe Ultra70 entfernt bis zu 70 Pints ​​(ca. 33 Liter) Schadstoffe pro Tag, übertrifft die Standards des US-Energieministeriums und bietet eine effektive Luftfiltration (MERV-13). Der Santa-Fe Ultra70 eignet sich ideal für kleine Häuser, Eigentumswohnungen oder Apartments.

    Der Santa Fe Ultra70 verfügt über ein innovatives Gehäusedesign, das sich einfach auf vertikale oder horizontale Luftausblasung umstellen lässt und so die Installation auch in beengten Räumen erleichtert. Dank der flexiblen Luftstromkonfigurationen kann der Santa Fe Ultra70 auch dort installiert werden, wo andere Luftentfeuchter aufgrund von Kanalproblemen oder Platzbeschränkungen nicht passen.

    Optional kann Frischluft von außen über ein T-Stück an den Lufteinlasskanal angeschlossen werden. Dadurch werden Schadstoffe verdünnt und ein normaler Sauerstoffgehalt in der Luft aufrechterhalten. Die Frischluftzufuhr lässt sich über verschiedene Klappen und Regler steuern.

    Spezifikation
      • Part Number: 4044100
      • Pint Capacity: 70 pints / 8.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 492 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.1 amps @ 73°F and 60% RH

      Blower

      • 150 CFM @ 0.0" WG
      • 140 CFM @ 0.2" WG
      • 130 CFM @ 0.4" WG
      • Average Sound Level: 55.3 dBA

      Operating Temperature

      • 49°F min., 95°F max. (inlet air temperature)
      • 34°F min., 135°F max. (outside cabinet)
      • Control Type: Onboard controls with low voltage terminal block
      • Sizing: Up to 1,800 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 52.45 pints/day
      • Efficiency: 4.31 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.75"D
      • Part Number: 4037724
      • Unit Dimensions: 12"W × 12"H × 28"D
      • Unit Weight: 55 lbs.
      • Shipping Dimensions: 15"W × 16"H × 31"D
      • Shipping Weight: 65 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanta-fe-ultra70-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • ProduktfamilieDehumdification
    • ProduktgruppeWhole House Dehumidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 16
    • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNummer23-33 27 13
    • OmniClassTitelDehumidifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit