Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
    AprilAire

    AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator

    Google-Übersetzung,

    Der AprilAire V22BEC Energierückgewinnungs-Lüfter bietet eine innovative Lüftungslösung für neue, wärmegedämmte Häuser. Dank benutzerfreundlicher Druckknopfbedienung und zweistufiger Lüftersteuerung sorgt dieser Lüfter mühelos für optimale Raumluftqualität.

    Mit Fokus auf gesunde und effiziente Frischluftzufuhr ist das V22BEC ERV-System zur Feuchtigkeitsregulierung konzipiert und somit die ideale Wahl für alle, die ein umfassendes Lüftungssystem suchen, das Komfort und Leistung gleichermaßen vereint. Verbrauchte Luft wird abgeführt, während gleichzeitig die gleiche Menge frischer Außenluft zugeführt wird. Dabei werden flüchtige organische Verbindungen (VOCs) entfernt und die Luftqualität durch Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch erhalten.

    Sorgen Sie mit dem AprilAire V22BEC Energierückgewinnungs-Lüftungsgerät für ein gesundes Wohnklima. Finden Sie einen Fachbetrieb für Raumluftqualität in Ihrer Nähe.

    Spezifikation
    • Performance

      • SRE: 72%
      • ASRE: 74%
      • Airflow: 118 CFM @ 0.30 in. w.c. external ductwork resistance (≈240 equivalent feet for each “fresh” and “stale” air stream)
      • Efficacy: 1.45 CFM/Watt @ 0.2 in. w.c. (maximum fan setting)

      Electrical

      • 120 VAC, 1.3A
      • Equipped with 4 ft. grounded power cord

      Filtration

      • 2 × Washable foam air filters

      Mounting Configurations

      • Ceiling, wall, or floor mount capable

      Weight

      • Unit Weight: 50 lbs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraprilaire-v22bec-energy-recovery-ventilator
    • ProduktfamilieFresh Air Ventilation
    • ProduktgruppeAir Ventilators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung33 81 33
    • Format2014TitelCommunications Blowers, Fans, and Ventilation
    • OmniClassNummer23-33 49 25 15
    • OmniClassTitelSupply Air Ventilation Registers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit