Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AprilAire 8145NC Fresh Air Ventilator
AprilAire 8145NC Fresh Air Ventilator
    AprilAire

    AprilAire 8145NC Fresh Air Ventilator

    Google-Übersetzung,

    Der AprilAire 8145NC Frischluftventilator sorgt für die optimale Zufuhr von Außenluft in modernen, luftdichten Häusern. Dank der praktischen Schnappbefestigungen lässt er sich schnell und einfach montieren und spart so Zeit und Aufwand.

    Dieses ENERGY STAR®-zertifizierte Gerät passt die Belüftung intelligent an die Außentemperatur an und hilft Hausbesitzern so, den Energieverbrauch zu optimieren und gleichzeitig den Komfort zu erhalten. Dank seiner schlanken und leichten Polycarbonat-Konstruktion ist es robust und lässt sich auch in beengten Räumen wie Dachböden und Abstellkammern problemlos installieren.

    Neben der Energieeffizienz verbessert der 8145NC die Raumluftqualität , indem er Allergene, Chemikalien, Viren und Bakterien verdünnt, verbrauchte Luft abführt und für eine gesunde Luftzirkulation sorgt. Sein integriertes Steuerungssystem gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb, indem es bei Temperaturabschaltungen ausgefallene Lüftungszyklen ausgleicht und bei günstigen Bedingungen frische Luft zuführt.

    Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

    • Integrierter motorisierter Dämpfer
    • Austauschbarer MERV-6-Filter , optionales Upgrade auf MERV 13 (separat erhältlich)

    Das Modell 8145NC erfüllt zahlreiche Industriestandards, darunter ASHRAE 62.2 , ENERGY STAR® Certified Homes und EPA Indoor airPLUS , und gewährleistet so Konformität und Zuverlässigkeit.

    Von AprilAire , einem führenden Anbieter von Lösungen zur Verbesserung der Raumluftqualität in Wohngebäuden, wird der Frischluftventilator 8145NC mit Stolz in den USA entwickelt und montiert, wobei sowohl US-amerikanische als auch internationale Komponenten zum Einsatz kommen.

    Spezifikation
    • Overall Dimensions: 12.25" W × 11.75" H × 23.4" L

      Weight: 15 lbs

      Inlet Collar: 6" round

      Outlet Collar: 6" oval

      Ventilation Setting: Off, 6–60 min/hr

      Code/Comfort Operation: Yes

      Ambient Temperature: 0°F–140°F

      Outdoor Temperature Limits:

      • Low: -10°F–40°F
      • High: 85°F–105°F

      Indoor RH Limits:

      • Low: 10%–30%
      • High: 45%–70%

      Voltage: 115VAC, 1 phase, 60 Hz

      Power: Includes 6' power cord

      Ducting: 6" dia. flexible insulated duct

      Warranty: 5 years

      ETL: Tested to UL Standard 705

      Use Limitation: Not for outdoor use

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraprilaire-8145nc-fresh-air-ventilator
    • ProduktfamilieFresh Air Ventilation
    • ProduktgruppeAir Ventilators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung33 81 33
    • Format2014TitelCommunications Blowers, Fans, and Ventilation
    • OmniClassNummer23-33 49 25 15
    • OmniClassTitelSupply Air Ventilation Registers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit