Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra MD33 In-Wall Dehumidifier

    Google-Übersetzung,

    Der Santa Fe UltraMD33 ist der erste echte Wand-Luftentfeuchter mit schlankem Profil.

    Der Santa-Fe UltraMD33 arbeitet unabhängig vom HLK-System und entfernt bis zu 17 Liter Wasser pro Tag. Mit einer Größe von bis zu 111 Quadratmetern ist der UltraMD33 die ideale Lösung zur Feuchtigkeitsregulierung in Mehrfamilienhäusern und verfügt über eine digitale RH-Regelung hinter einer manipulationssicheren Abdeckung.

    Das Gerät kann fest an die bestehende Elektrik angeschlossen oder mit dem mitgelieferten Kabel direkt an eine 110-V-Steckdose angeschlossen werden. Der UltraMD33 ist so konzipiert, dass er das Wasser direkt in einen Abfluss oder eine Wasserleitung entwässert und somit ein vollautomatisches Entfeuchtungssystem darstellt.

    Ideale Anwendungsbereiche

    • Keller
    • Kriechkeller
    • Garagen
    • Heimkinos
    • Workshops
    • Waffenkammern
    • Fitnessräume
    • Neues Zuhause
    • Ganzes Haus
    • Kommerziell
    • Wohnungen


    Spezifikation
      • Part Number: 4044610
      • Pint Capacity: 37 pints / 4.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 260 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 120 volt – 1 phase – 60 Hz (hard-wired)
      • Current Draw: 2.2 amps @ 65°F and 60% RH
      • Blower: 155 CFM @ 0.0" WG
      • Average Sound Level: 45 dBA
      • Operating Range: 49°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard digital controls
      • Sizing: Up to 1,200 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 37 pints/day
      • Efficiency: 5.1 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 22 pints/day
      • Efficiency: 3.46 pints/kWh

      Air Filter

      • Washable filter
      • Part Number: 4037714
      • Unit Dimensions: 14.19"W × 30"H × 5.75"D
      • Unit Weight: 39 lbs.
      • Shipping Dimensions: 20"W × 37"H × 11"D
      • Shipping Weight: 57 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanta-fe-ultra-md33-in-wall-dehumidifier
    • ProduktfamilieDehumdification
    • ProduktgruppeIn Wall Dehumidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 16
    • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNummer23-33 27 13
    • OmniClassTitelDehumidifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit