Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AprilAire S86WMUPR Programmable Wi-Fi Thermostat
AprilAire S86WMUPR Programmable Wi-Fi Thermostat
AprilAire S86WMUPR Programmable Wi-Fi Thermostat
    AprilAire

    AprilAire S86WMUPR Programmable Wi-Fi Thermostat

    Google-Übersetzung,

    Das programmierbare WLAN-Thermostat AprilAire S86WMUPR setzt neue Maßstäbe für gesunde Raumluft. Dank der automatischen Steuerung von Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Luftreiniger und Temperatur wird die Kontrolle der Raumluftqualität einfach und effektiv. In Kombination mit der AprilAire Healthy Air App können Sie die Luftqualität in Ihrem Zuhause von überall aus direkt über Ihr Smartphone überwachen und anpassen.

    AprilAire Funksensoren (separat erhältlich)

    Der S86WMUPR ist vollständig kompatibel mit den drahtlosen Sensoren von AprilAire und erweitert so Ihre Möglichkeiten zur Feinabstimmung von Komfort und Raumluftqualität:

    • Der drahtlose Innensensor Z10IDT misst die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Ihrem Zuhause. Er hilft, Temperaturunterschiede zu reduzieren, indem er die Messwerte aller installierten Sensoren mittelt und die Temperaturänderung in bestimmten Räumen oder Zonen zeitlich plant.
    • Z10ODT Drahtloser Außensensor : Überwacht die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit und sendet die Daten an Ihr Thermostat zur präzisen Steuerung Ihres AprilAire Luftbefeuchters oder Frischluftventilators.

    Kompatibilität

    • Funktioniert mit dem drahtlosen Innensensor AprilAire Z10IDT
    • Funktioniert mit dem drahtlosen Außensensor AprilAire Z10ODT
    • Integriert sich in das Energiemanagement-Ökosystem von Alarm.com und ermöglicht so die einfache Verbindung und Steuerung mehrerer Smart-Home-Funktionen in einer einzigen App.
    Spezifikation
    • Dimensions

      • 4.38" × 4.38" × 0.80"

      Environment

      • Operating Temperature: 32°F–120°F (0°C–48.9°C)
      • Operating Humidity: 5%–90% RH

      Electrical

      • Operating Voltage: 24VAC (18–30VAC)
      • Current:
        • Maximum: 2.5A (total)
        • 1.0A (single output)

      Thermal

      • Display Range:
        • Room Temperature: 32°F–99°F (0°C–40°C)
        • Outdoor Temperature: -40°F–130°F (-40°C–55°C)
      • Setpoint Range:
        • Heat: 40°F–90°F (4°C–32°C)
        • Cool: 50°F–99°F (10°C–37°C)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraprilaire-s86wmupr-programmable-wi-fi-thermostat
    • ProduktfamilieTemperature Controls
    • ProduktgruppeThermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl panels
    • Klassifizierung40 74 00
    • Format2014TitelTemperature Measurement
    • OmniClassNummer23-27 11 11 15 11
    • OmniClassTitelDigital Temperature Controllers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit