Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier

    Google-Übersetzung,

    Unser leistungsstärkster Luftentfeuchter, der Advance Dry110, eignet sich perfekt für Keller, Kriechkeller und Dachböden. Er verfügt über zwei Abluftauslässe, ein integriertes digitales Display, einen internen Siphon und eine Taupunktabschaltung.

    Ideale Anwendungsbereiche:

    • Keller
    • Kriechkeller
    • Garagen
    • Heimkinos
    • Workshops
    • Waffenkammern
    • Fitnessräume
    • Neues Zuhause
    • Kommerziell


    Spezifikation
      • Pint Capacity: 110 pints / 13.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 480 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.1 amps @ 65°F and 60% RH
      • Blower: 370 CFM up to 0.0" WG
      • Operating Temperature: 40°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard digital controls with terminal block for wiring SmartAire Remote Sensor and float switch
      • Crawl Space Sizing: Up to 3,600 sq. ft. / 16,800 cu. ft.
      • Basement Sizing: Up to 2,900 sq. ft. / 26,300 cu. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 110 pints/day
      • Efficiency: 7.7 pints/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.92 pints/kWh
      • Optional Supply Duct Kit: 10" collars
      • Unit Dimensions: 14.35"W × 24"H × 29"D
      • Unit Weight: 102 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 40.25"D
      • Shipping Weight: 115 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanta-fe-advance-dry110-standalone-dehumidifier
    • ProduktfamilieDehumdification
    • ProduktgruppeStandalone Dehumidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 16
    • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNummer23-33 27 13
    • OmniClassTitelDehumidifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit