Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier
AprilAire

Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier

Google-Übersetzung,

Leistungsstark und vielseitig. Es ist bereit, Ihren Raum zu erobern.

Unser vielseitigster und energieeffizientester Luftentfeuchter, der Oasis105, eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen wie Keller, Dachboden und Kriechkeller. Er verfügt über eine integrierte digitale Steuerung, einen Ventilator mit variabler Drehzahl, eine Taupunktabschaltung und einen wartungsarmen Kondensatablauf mit Überdruck.

Ideale Anwendungsbereiche

  • Keller
  • Kriechkeller
  • Garagen
  • Heimkinos
  • Workshops
  • Waffenkammern
  • Fitnessräume
  • Neues Zuhause
  • Kommerziell
Spezifikation
    • Part Number: 4044510
    • Pint Capacity: 102 pints / 12.75 gallons @ 80°F and 60% RH
    • Power: 732 watts @ 65°F and 60% RH
    • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
    • Current Draw: 6.1 amps @ 65°F and 60% RH
    • Blower: 280 CFM up to 1" WG
    • Operating Temperature: 49°F min., 95°F max.
    • Control Type: Onboard digital controls with low voltage terminal block

    Crawl Space Sizing

    • Tightly sealed: Up to 3,300 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,900 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,500 sq. ft.

    Basement Sizing

    • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,400 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,200 sq. ft.

    Performance at 80°F and 60% RH

    • Water Removal: 102 pints/day
    • Efficiency: 7.5 pints/kWh

    Performance at 65°F and 60% RH

    • Water Removal: 67 pints/day
    • Efficiency: 5.95 pints/kWh

    Air Filter

    • MERV-13 filter
    • Size: 14.00"W × 12.00"H × 1.00"D
    • Part Number: 4042005
    • Unit Dimensions: 24"W × 14.5"H × 16"D
    • Unit Weight: 59 lbs.
    • Shipping Dimensions: 26.5"W × 18.75"H × 18.6"D
    • Shipping Weight: 75 lbs.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersanta-fe-oasis105-standalone-dehumidifier
  • ProduktfamilieDehumdification
  • ProduktgruppeStandalone Dehumidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
  • Klassifizierung23 84 16
  • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
  • OmniClassNummer23-33 27 13
  • OmniClassTitelDehumidifiers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit