Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier

    Google-Übersetzung,

    Der Luftentfeuchter Santa-Fe Compact70 ist ein leistungsstarkes und dennoch platzsparendes Gerät.

    Mit seiner horizontalen Anordnung und dem Durchflussdesign entfernt dieses System überschüssige Feuchtigkeit aus Kriechkellern mit geringer Deckenhöhe und engen Kellerbereichen bis hin zu einem kleinen Heimkino.

    Ideale Anwendungsbereiche

    • Keller
    • Kriechkeller
    • Garagen
    • Heimkinos
    • Workshops
    • Waffenkammern
    • Fitnessräume
    Spezifikation
      • Part Number: 4044110
      • Pint Capacity: 70 pints / 8.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 444 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 3.7 amps @ 65°F and 60% RH
      • Blower: 150 CFM @ 0.0" WG
      • Average Sound Level: 55 dBA
      • Operating Temperature: 49°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard controls

      Crawl Space Sizing

      • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft. (15,000 cu. ft.)
      • Moderately sealed: Up to 2,200 sq. ft. (11,000 cu. ft.)
      • Loosely sealed: Up to 1,800 sq. ft. (9,000 cu. ft.)

      Basement Sizing

      • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft. (23,000 cu. ft.)
      • Moderately sealed: Up to 2,000 sq. ft. (20,000 cu. ft.)
      • Loosely sealed: Up to 1,800 sq. ft. (18,000 cu. ft.)

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.5 pints/kWh
      • Energy Factor: 2.6 L/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 43.7 pints/day
      • Efficiency: 4.1 pints/kWh
      • Energy Factor: 1.96 L/kWh

      Pre-Filter

      • Washable pre-filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.25"D
      • Part Number: 4027168

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.75"D
      • Part Number: 4037724
      • Unit Dimensions: 12"W × 12"H × 21"D
      • Unit Weight: 55 lbs.
      • Shipping Dimensions: 18"W × 18"H × 27"D
      • Shipping Weight: 64 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanta-fe-compact70-standalone-dehumidifier
    • ProduktfamilieDehumdification
    • ProduktgruppeStandalone Dehumidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 16
    • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNummer23-33 27 13
    • OmniClassTitelDehumidifiers