Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
    Archiviert

    PIR Insulated Panel Promisol® V

    Promisol® V is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed standard, Microline, Liss Thicknesses from 40 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1150 mm , on request 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® and material guide according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 7 ml
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpromisol-v
    • ProduktfamilieSandwich panel/ Panneau sandwich
    • ProduktgruppePromisol® V
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-13
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19
    • OmniClassTitelStructural Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit