Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding
ARDEX

ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding

Google-Übersetzung,
Herstellung von fugenlosen Zementestrichen ARDEX A28 auf Basis von Zement und verbesserten, modifizierbaren Zusätzen aus Kunstharzharzen. Das Bindemittel ARDEX A28 mischt sich mit Gesteinskörnungen mit einem Anteil von 0-8 mm und Wasser zu einer plastischen Konsistenz.
Spezifikation
  • Mixing ratio: 1: 5 25 kg ARDEX A 28 125 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) 1: 6 25 kg ARDEX A 28 150 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) Density of fresh mortar: about 2.0 kg / l Material consumption: about 3.1 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 5; about 2.6 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 6 Working time (20 ° C): about 120 min. Possibility of pedestrian traffic: after about 24 hours. PH value: approx. 12
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-A-28-APO
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeEstriche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and floor tile units
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit