Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX FIX- Multi-purpose mortar for the preparation of all types of interior supports
ARDEX FIX- Multi-purpose mortar for the preparation of all types of interior supports
    ARDEX

    ARDEX FIX- Multi-purpose mortar for the preparation of all types of interior supports

    Google-Übersetzung,
    ARDEX FIX- Mehrzweckmörtel für die Herstellung aller Arten von Trägern im Innenbereich
    Spezifikation
    • Mixing ratio: Approx. 1/3 of water per 1 kg. of powder or 1.65 liters of water per 5 kg. of dust. Density: 1 vol. of water: 3 1/2 vol. of powder Approx. 0.86 kg./litre Density of fresh mortar: Approx. 1.4 kg./litre Performance: Approx. 1,15 kg. m2 / mm (very high yield) per m2 and mm. A bag of 5 kg. it is sufficient for the equalization of 4.4 m2 with a thickness of 1 mm. Application time (20 ° C): Approx. 5 minutes Stamping time (20 ° C): Approx. after 1/2 hour Installation time (20 ° C): Approx. 1/2 hour Hardness: Approx. 20 N / mm2 after 1 day Approx. 37 N / mm2 after 7 days Approx. 40 N / mm2 after 28 days Chairs with wheels: Yes. Radiant heating: Yes Packaging: Sacks of 5 kg. in boxes of 4 units Storage: Approx. 12 months in dry places and in its original closed container.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-FIX
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeFleckspachtel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMortar
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit